- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0572Gummidämpare Typ DS sugkopp |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Gummidämparna används bland annat för lager i aggregat och som stötdämpare för att begränsa fjädringsvägen för rörliga massor.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H | G | L | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0572.01501457 | 15 | 14 | M4 | 13 | 50 | 100 |  | | 7,63 SEK | | K0572.02501857 | 25 | 18,5 | M6 | 18 | 95 | 285 |  | | 8,99 SEK | | K0572.03002857 | 30 | 28,5 | M8 | 23 | 97 | 340 |  | | 9,93 SEK | | K0572.04002857 | 40 | 28 | M8 | 23 | 120 | 480 |  | | 19,55 SEK | | K0572.05002857 | 50 | 28 | M10 | 28 | 220 | 990 |  | | 22,06 SEK | | K0572.07003057 | 70 | 30 | M10 | 28 | 360 | 2160 |  | | 38,36 SEK | | K0572.07503757 | 75 | 37 | M12 | 37 | 390 | 3510 |  | | 49,12 SEK | | K0572.10005057 | 100 | 50 | M16 | 42 | 540 | 8100 |  | | 89,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|