HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, snett, form C
K0131_C

Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, snett,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060.
Fäststift av rostfritt stål.
Utförande:Stånghandtagen är massiva och mycket robusta.
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.
Anmärkning:Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart.
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.
Montage:Från baksidan.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0131_C Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, snett, form C 79 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormFärg
grundkropp
ABDHLBärförmåga
N

CADTillb.PrisBeställ
K0131.2000831Csvarteloxerad20072,5M877,52161000 559,65 SEK
K0131.2000832Cpulverlackerad i titanfärg20072,5M877,52161000 559,65 SEK
K0131.2000833Celoxerad natur20072,5M877,52161000 559,65 SEK
K0131.3000831Csvarteloxerad30072,5M877,53161000 606,47 SEK
K0131.3000832Cpulverlackerad i titanfärg30072,5M877,53161000 606,47 SEK
K0131.3000833Celoxerad natur30072,5M877,53161000 606,47 SEK
K0131.4000831Csvarteloxerad40072,5M877,54161000 653,28 SEK
K0131.4000832Cpulverlackerad i titanfärg40072,5M877,54161000 653,28 SEK
K0131.4000833Celoxerad natur40072,5M877,54161000 653,28 SEK
K0131.5000831Csvarteloxerad50072,5M877,55161000 700,54 SEK
K0131.5000832Cpulverlackerad i titanfärg50072,5M877,55161000 700,54 SEK
K0131.5000833Celoxerad natur50072,5M877,55161000 700,54 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se