HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Det omarbetade stånghandtaget Bighand är extra bekvämt med sin ovala form och utvalda rörstorlek. Det har en tidlös och elegant design och kan anpassas perfekt till omgivningen genom de olika färgerna.Material:Ovalt rör i aluminium.
Änddelar i polyamid.
Täcklock i termoplast polyamid.
Fästhylsor i rostfritt stål.
Utförande:Ovalt rör pulverlackerat i svartgrått (blankt), anodiserat i svart (matt) och anodiserat i naturfärg (matt).
Änddelar i svartgrå RAL 7021.
Täcklock i svartgrå RAL 7021, renorange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, trafikröd RAL 3020, signalgrön RAL 6032 och trafikblå RAL 5017.
Anmärkning:Fästmaterial ingår inte leveransen.
För säkert och permanent fäste rekommenderas cylinderskruven med insexkant och LONG-LOK-gängsäkring.
Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C
Kortvarig användningstemperatur max. 180 °C.
Montage:Änddelarnas form gör att stånghandtaget kan fästas både på dragsidan och baksidan. För detta används DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar med gängstorlek M8. Efter monteringen kan täcklocken tryckas fast för hand. Täcklocken har slitsar på båda sidor för att de ska kunna demonteras utan skador. På begäran:Centrumavstånd "A" i speciella längder.Tillbehör:K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 LONG-LOK-gängsäkring
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN ISO 4017
K1145 Sexkantmuttrar DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Brickor DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1445 Stånghandtag Bighand 534 kB

Ritningar

Stånghandtag Bighand

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
ovalt rör
Grundkroppens
yta
Färg
skydd
ABDHLBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1445.1801svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702118039,2875,5213,41000 174,42 SEK
K1445.2001svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702120039,2875,5233,41000 176,99 SEK
K1445.2501svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702125039,2875,5283,41000 182,31 SEK
K1445.3001svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702130039,2875,5333,41000 186,11 SEK
K1445.3501svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702135039,2875,5383,41000 190,95 SEK
K1445.4001svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702140039,2875,5433,41000 195,23 SEK
K1445.5001svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702150039,2875,5533,41000 206,06 SEK
K1445.6001svartgråttpulverbelagdsvartgrå RAL 702160039,2875,5633,41000 217,74 SEK
K1445.1802svartgråttpulverbelagdorange RAL 200418039,2875,5213,41000 174,42 SEK
K1445.2002svartgråttpulverbelagdorange RAL 200420039,2875,5233,41000 176,99 SEK
K1445.2502svartgråttpulverbelagdorange RAL 200425039,2875,5283,41000 182,31 SEK
K1445.3002svartgråttpulverbelagdorange RAL 200430039,2875,5333,41000 186,11 SEK
K1445.3502svartgråttpulverbelagdorange RAL 200435039,2875,5383,41000 190,95 SEK
K1445.4002svartgråttpulverbelagdorange RAL 200440039,2875,5433,41000 195,23 SEK
K1445.5002svartgråttpulverbelagdorange RAL 200450039,2875,5533,41000 206,06 SEK
K1445.6002svartgråttpulverbelagdorange RAL 200460039,2875,5633,41000 217,74 SEK
K1445.18016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102118039,2875,5213,41000 174,42 SEK
K1445.20016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102120039,2875,5233,41000 176,99 SEK
K1445.25016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102125039,2875,5283,41000 182,31 SEK
K1445.30016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102130039,2875,5333,41000 186,11 SEK
K1445.35016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102135039,2875,5383,41000 190,95 SEK
K1445.40016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102140039,2875,5433,41000 195,23 SEK
K1445.50016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102150039,2875,5533,41000 206,06 SEK
K1445.60016svartgråttpulverbelagdrapsgul RAL 102160039,2875,5633,41000 217,74 SEK
K1445.18084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302018039,2875,5213,41000 174,42 SEK
K1445.20084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302020039,2875,5233,41000 176,99 SEK
K1445.25084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302025039,2875,5283,41000 182,31 SEK
K1445.30084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302030039,2875,5333,41000 186,11 SEK
K1445.35084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302035039,2875,5383,41000 190,95 SEK
K1445.40084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302040039,2875,5433,41000 195,23 SEK
K1445.50084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302050039,2875,5533,41000 206,06 SEK
K1445.60084svartgråttpulverbelagdtrafikrött RAL 302060039,2875,5633,41000 217,74 SEK
K1445.18086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603218039,2875,5213,41000 174,42 SEK
K1445.20086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603220039,2875,5233,41000 176,99 SEK
K1445.25086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603225039,2875,5283,41000 182,31 SEK
K1445.30086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603230039,2875,5333,41000 186,11 SEK
K1445.35086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603235039,2875,5383,41000 190,95 SEK
K1445.40086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603240039,2875,5433,41000 195,23 SEK
K1445.50086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603250039,2875,5533,41000 206,06 SEK
K1445.60086svartgråttpulverbelagdsignalgrön RAL 603260039,2875,5633,41000 217,74 SEK
K1445.18087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501718039,2875,5213,41000 174,42 SEK
K1445.20087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501720039,2875,5233,41000 176,99 SEK
K1445.25087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501725039,2875,5283,41000 182,31 SEK
K1445.30087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501730039,2875,5333,41000 186,11 SEK
K1445.35087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501735039,2875,5383,41000 190,95 SEK
K1445.40087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501740039,2875,5433,41000 195,23 SEK
K1445.50087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501750039,2875,5533,41000 206,06 SEK
K1445.60087svartgråttpulverbelagdblå RAL 501760039,2875,5633,41000 217,74 SEK
K1445.180011svarteloxeradsvartgrå RAL 702118039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.200011svarteloxeradsvartgrå RAL 702120039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.250011svarteloxeradsvartgrå RAL 702125039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.300011svarteloxeradsvartgrå RAL 702130039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.350011svarteloxeradsvartgrå RAL 702135039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.400011svarteloxeradsvartgrå RAL 702140039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.500011svarteloxeradsvartgrå RAL 702150039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.600011svarteloxeradsvartgrå RAL 702160039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.180012svarteloxeradorange RAL 200418039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.200012svarteloxeradorange RAL 200420039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.250012svarteloxeradorange RAL 200425039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.300012svarteloxeradorange RAL 200430039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.350012svarteloxeradorange RAL 200435039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.400012svarteloxeradorange RAL 200440039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.500012svarteloxeradorange RAL 200450039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.600012svarteloxeradorange RAL 200460039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800116svarteloxeradrapsgul RAL 102118039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000116svarteloxeradrapsgul RAL 102120039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500116svarteloxeradrapsgul RAL 102125039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000116svarteloxeradrapsgul RAL 102130039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500116svarteloxeradrapsgul RAL 102135039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000116svarteloxeradrapsgul RAL 102140039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000116svarteloxeradrapsgul RAL 102150039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000116svarteloxeradrapsgul RAL 102160039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800184svarteloxeradtrafikrött RAL 302018039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000184svarteloxeradtrafikrött RAL 302020039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500184svarteloxeradtrafikrött RAL 302025039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000184svarteloxeradtrafikrött RAL 302030039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500184svarteloxeradtrafikrött RAL 302035039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000184svarteloxeradtrafikrött RAL 302040039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000184svarteloxeradtrafikrött RAL 302050039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000184svarteloxeradtrafikrött RAL 302060039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800186svarteloxeradsignalgrön RAL 603218039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000186svarteloxeradsignalgrön RAL 603220039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500186svarteloxeradsignalgrön RAL 603225039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000186svarteloxeradsignalgrön RAL 603230039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500186svarteloxeradsignalgrön RAL 603235039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000186svarteloxeradsignalgrön RAL 603240039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000186svarteloxeradsignalgrön RAL 603250039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000186svarteloxeradsignalgrön RAL 603260039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800187svarteloxeradblå RAL 501718039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000187svarteloxeradblå RAL 501720039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500187svarteloxeradblå RAL 501725039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000187svarteloxeradblå RAL 501730039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500187svarteloxeradblå RAL 501735039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000187svarteloxeradblå RAL 501740039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000187svarteloxeradblå RAL 501750039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000187svarteloxeradblå RAL 501760039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.180031natureloxeradsvartgrå RAL 702118039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.200031natureloxeradsvartgrå RAL 702120039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.250031natureloxeradsvartgrå RAL 702125039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.300031natureloxeradsvartgrå RAL 702130039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.350031natureloxeradsvartgrå RAL 702135039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.400031natureloxeradsvartgrå RAL 702140039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.500031natureloxeradsvartgrå RAL 702150039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.600031natureloxeradsvartgrå RAL 702160039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.180032natureloxeradorange RAL 200418039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.200032natureloxeradorange RAL 200420039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.250032natureloxeradorange RAL 200425039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.300032natureloxeradorange RAL 200430039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.350032natureloxeradorange RAL 200435039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.400032natureloxeradorange RAL 200440039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.500032natureloxeradorange RAL 200450039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.600032natureloxeradorange RAL 200460039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800316natureloxeradrapsgul RAL 102118039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000316natureloxeradrapsgul RAL 102120039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500316natureloxeradrapsgul RAL 102125039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000316natureloxeradrapsgul RAL 102130039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500316natureloxeradrapsgul RAL 102135039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000316natureloxeradrapsgul RAL 102140039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000316natureloxeradrapsgul RAL 102150039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000316natureloxeradrapsgul RAL 102160039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800384natureloxeradtrafikrött RAL 302018039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000384natureloxeradtrafikrött RAL 302020039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500384natureloxeradtrafikrött RAL 302025039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000384natureloxeradtrafikrött RAL 302030039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500384natureloxeradtrafikrött RAL 302035039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000384natureloxeradtrafikrött RAL 302040039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000384natureloxeradtrafikrött RAL 302050039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000384natureloxeradtrafikrött RAL 302060039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800386natureloxeradsignalgrön RAL 603218039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000386natureloxeradsignalgrön RAL 603220039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500386natureloxeradsignalgrön RAL 603225039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000386natureloxeradsignalgrön RAL 603230039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500386natureloxeradsignalgrön RAL 603235039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000386natureloxeradsignalgrön RAL 603240039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000386natureloxeradsignalgrön RAL 603250039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000386natureloxeradsignalgrön RAL 603260039,2875,5633,41000 239,97 SEK
K1445.1800387natureloxeradblå RAL 501718039,2875,5213,41000 191,71 SEK
K1445.2000387natureloxeradblå RAL 501720039,2875,5233,41000 194,85 SEK
K1445.2500387natureloxeradblå RAL 501725039,2875,5283,41000 199,98 SEK
K1445.3000387natureloxeradblå RAL 501730039,2875,5333,41000 204,54 SEK
K1445.3500387natureloxeradblå RAL 501735039,2875,5383,41000 209,95 SEK
K1445.4000387natureloxeradblå RAL 501740039,2875,5433,41000 214,70 SEK
K1445.5000387natureloxeradblå RAL 501750039,2875,5533,41000 226,77 SEK
K1445.6000387natureloxeradblå RAL 501760039,2875,5633,41000 239,97 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se