- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K1458
Bygelhandtag i plast, ovala
- K0187
Bygelhandtag
- K0188
Bygelhandtag
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1074
Bygelhandtag
- K0189
Bygelhandtag
- K1092
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K0190
Bygelhandtag antistatiska
- K1060
Bygelhandtag
- K1060
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0191
Bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag
- K0237
Bygelhandtag, skruvas fast på en sida
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0244
Bygelhandtag, vinklade
- K0244
Täcklock för vinklade bygelhandtag
- K1087
Bygelhandtag
- K0171
Bygelhandtag, med soft-inneryta
- K0197
Bygelhandtag, sneda
- K0192
Båghandtag
- K0193
Båghandtag
- K0194
Båghandtag
- K0196
Båghandtag
- K1217
Båghandtag
- K1528
Stånghandtag i plast
- K0242
Greppskålar
- K1077
Greppskålar
- K1078
Greppskålar
- K1306
Greppskålar itryckbara
- K1079
Greppskålar
- K0195
Bygelhandtag
- K0199
Bygelhandtag
- K0201
Bygelhandtag, runda
- K0201
Ändbricka
- K0202
Bygelhandtag, ovala
- K0203
Bygelhandtag, runda
- K0204
Bygelhandtag, ovala
- K0204
Bygelhandtag ovala med utvändigt hål
- K0204
Bygelhandtag ovala löstagbara
- K0205
Bygelhandtag
- K0213
Bygelhandtag
- K1091
Bygelhandtag
- K1075
Bygelhandtag
- K0219
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Ändbricka
- K0216
Bygelhandtag
- K0217
Bygelhandtag
- K1127
Bygelhandtag
- K1128
Bygelhandtag
- K0228
Bygelhandtag
- K0795
Stånghandtag, rund, aluminium
- K0796
Stånghandtag, ovala, aluminium
- K1018
Stånghandtag, inställbara
- K0210
Stånghandtag
- K0211
Stånghandtag
- K0212
Stånghandtag, sneda
- K0221
Stånghandtag
- K0222
Stånghandtag
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag
- K1445
Stånghandtag Bighand
- K0131
Stånghandtag
- K0132
Stånghandtag vinklade
- K0235
Stånghandtag vinklade
- K0236
Stånghandtag
- K0220
Stånghandtag vinklade
- K0209
Stånghandtag
- K0232
Profilhandtag
- K0130
Profilhandtag
- K0234
Profilhandtag
- K0238
Greppskålar
- K0239
Greppskålar fällbara
- K0240
Greppskålar fällbara
- K0198
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0208
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K1086
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0215
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0218
Bygelhandtag, fällbara
- K0225
Stånghandtag
- K0226
Stånghandtag
- K0227
Stånghandtag rostfritt stål
- K0652
Stånghandtag rostfritt stål
- K0233
Profilhandtag, rostfritt stål
- K0243
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1305
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1369
Infällt handtag DIN 3136
- K0186
Bygelhandtag
- K0207
Bygelhandtag, vinklade
- K0214
Bygelhandtag, högglansförkromade
- K0230
Bygelhandtag
- K0781
Stånghandtag Carbon
- K0782
Stånghandtag Carbon
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsrör av aluminium EN AW-6060 eller rostfritt stål 1.4301.
Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.
Gängbussning av mässing.Utförande:Handtagsrör anodiserat i naturfärg eller svart resp. i finslipat rostfritt stål. Mattsvarta hållare.Anmärkning:Röret sitter stadigt på plasthållarna med klämflikar.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0235.088041 | aluminium | eloxerad natur | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 |  | | 82,46 SEK | | K0235.096041 | aluminium | eloxerad natur | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 |  | | 83,39 SEK | | K0235.120041 | aluminium | eloxerad natur | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 |  | | 85,80 SEK | | K0235.128041 | aluminium | eloxerad natur | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 |  | | 86,94 SEK | | K0235.160041 | aluminium | eloxerad natur | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 |  | | 90,08 SEK | | K0235.180041 | aluminium | eloxerad natur | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 |  | | 93,53 SEK | | K0235.088042 | aluminium | svarteloxerad | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 |  | | 84,13 SEK | | K0235.096042 | aluminium | svarteloxerad | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 |  | | 85,17 SEK | | K0235.120042 | aluminium | svarteloxerad | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 |  | | 87,78 SEK | | K0235.128042 | aluminium | svarteloxerad | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 |  | | 88,94 SEK | | K0235.160042 | aluminium | svarteloxerad | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 |  | | 92,70 SEK | | K0235.180042 | aluminium | svarteloxerad | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 |  | | 94,68 SEK | | K0235.088043 | rostfritt stål | polerad/slipad | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 |  | | 98,76 SEK | | K0235.096043 | rostfritt stål | polerad/slipad | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 |  | | 99,80 SEK | | K0235.120043 | rostfritt stål | polerad/slipad | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 |  | | 103,04 SEK | | K0235.128043 | rostfritt stål | polerad/slipad | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 |  | | 103,87 SEK | | K0235.160043 | rostfritt stål | polerad/slipad | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 |  | | 108,26 SEK | | K0235.180043 | rostfritt stål | polerad/slipad | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 |  | | 110,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|