K0223_AStånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsrör av aluminium EN AW-6060. Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.Utförande:Handtagsröret anodiserat i naturfärg eller med räfflat plastöverdrag, svart.Anmärkning:Handtagets hållare har 2 resp. 4 trekantiga PVC-profiler vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert. Svarta, förzinkade fästskruvar samt passande brickor och muttrar medföljer.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Form | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0223.150203 | natur | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 144,43 SEK | | K0223.200203 | natur | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 154,55 SEK | | K0223.300203 | natur | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 175,33 SEK | | K0223.400203 | natur | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 195,66 SEK | | K0223.500203 | natur | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 216,54 SEK | | K0223.150202 | svart | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 171,77 SEK | | K0223.200202 | svart | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 183,72 SEK | | K0223.300202 | svart | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 208,79 SEK | | K0223.400202 | svart | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 232,47 SEK | | K0223.500202 | svart | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 257,98 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|