- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K1458
Bygelhandtag i plast, ovala
- K0187
Bygelhandtag
- K0188
Bygelhandtag
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1074
Bygelhandtag
- K0189
Bygelhandtag
- K1092
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K0190
Bygelhandtag antistatiska
- K1060
Bygelhandtag
- K1060
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0191
Bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag
- K0237
Bygelhandtag, skruvas fast på en sida
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0244
Bygelhandtag, vinklade
- K0244
Täcklock för vinklade bygelhandtag
- K1087
Bygelhandtag
- K0171
Bygelhandtag, med soft-inneryta
- K0197
Bygelhandtag, sneda
- K0192
Båghandtag
- K0193
Båghandtag
- K0194
Båghandtag
- K0196
Båghandtag
- K1217
Båghandtag
- K1528
Stånghandtag i plast
- K0242
Greppskålar
- K1077
Greppskålar
- K1078
Greppskålar
- K1306
Greppskålar itryckbara
- K1079
Greppskålar
- K0195
Bygelhandtag
- K0199
Bygelhandtag
- K0201
Bygelhandtag, runda
- K0201
Ändbricka
- K0202
Bygelhandtag, ovala
- K0203
Bygelhandtag, runda
- K0204
Bygelhandtag, ovala
- K0204
Bygelhandtag ovala med utvändigt hål
- K0204
Bygelhandtag ovala löstagbara
- K0205
Bygelhandtag
- K0213
Bygelhandtag
- K1091
Bygelhandtag
- K1075
Bygelhandtag
- K0219
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Ändbricka
- K0216
Bygelhandtag
- K0217
Bygelhandtag
- K1127
Bygelhandtag
- K1128
Bygelhandtag
- K0228
Bygelhandtag
- K0795
Stånghandtag, kompakta
- K0796
Rörhandtag kompakt ovalt
- K1018
Stånghandtag, inställbara
- K0210
Stånghandtag
- K0211
Stånghandtag
- K0212
Stånghandtag, sneda
- K0221
Stånghandtag
- K0222
Stånghandtag
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag
- K0231
Stånghandtag Bighand
- K1445
Stånghandtag Bighand
- K0131
Stånghandtag
- K0132
Stånghandtag vinklade
- K0235
Stånghandtag vinklade
- K0236
Stånghandtag
- K0220
Stånghandtag vinklade
- K0209
Stånghandtag
- K0232
Profilhandtag
- K0130
Profilhandtag
- K0234
Profilhandtag
- K0238
Greppskålar
- K0239
Greppskålar fällbara
- K0240
Greppskålar fällbara
- K0198
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K1364
Bygelhandtag böjda för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0208
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K1086
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0215
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0218
Bygelhandtag, fällbara
- K0225
Stånghandtag
- K0226
Stånghandtag
- K0227
Stånghandtag rostfritt stål
- K0652
Stånghandtag rostfritt stål
- K0233
Profilhandtag, rostfritt stål
- K0243
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1305
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1369
Infällt handtag DIN 3136
- K0186
Bygelhandtag
- K0207
Bygelhandtag, vinklade
- K0214
Bygelhandtag, högglansförkromade
- K0230
Bygelhandtag
- K0781
Stånghandtag Carbon
- K0782
Stånghandtag Carbon
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Oval aluminiumprofil EN AW-6060.Utförande:Svart eller rubinröd RAL 3003 pulverlackerat, anodiserat i naturfärg eller blankt och planslipat.Anmärkning:Dessa bygelhandtag är mycket stabila och kan även användas där det krävs robust hantering. Det blanka, planslipade utförandet kan lackeras eller ytbehandlas efter monteringen.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | B1 | D | H | L | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0204.10001 | svart pulverlackerad | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 70,13 SEK | | K0204.11201 | svart pulverlackerad | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 72,63 SEK | | K0204.1120108 | svart pulverlackerad | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 |  | | 85,48 SEK | | K0204.12001 | svart pulverlackerad | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 73,99 SEK | | K0204.1200108 | svart pulverlackerad | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 |  | | 87,05 SEK | | K0204.12801 | svart pulverlackerad | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 75,03 SEK | | K0204.1280108 | svart pulverlackerad | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 |  | | 88,62 SEK | | K0204.1600106 | svart pulverlackerad | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 82,35 SEK | | K0204.16001 | svart pulverlackerad | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 |  | | 95,21 SEK | | K0204.18001 | svart pulverlackerad | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 |  | | 98,44 SEK | | K0204.19201 | svart pulverlackerad | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 |  | | 100,64 SEK | | K0204.35001 | svart pulverlackerad | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 |  | | 174,42 SEK | | K0204.10003 | eloxerad natur | 100 | 20 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 61,86 SEK | | K0204.11203 | eloxerad natur | 112 | 20 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 63,44 SEK | | K0204.1120308 | eloxerad natur | 112 | 26 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 |  | | 75,66 SEK | | K0204.12003 | eloxerad natur | 120 | 20 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 64,37 SEK | | K0204.1200308 | eloxerad natur | 120 | 26 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 |  | | 77,23 SEK | | K0204.12803 | eloxerad natur | 128 | 20 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 65,32 SEK | | K0204.1280308 | eloxerad natur | 128 | 26 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 |  | | 78,28 SEK | | K0204.1600306 | eloxerad natur | 160 | 20 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 70,13 SEK | | K0204.16003 | eloxerad natur | 160 | 26 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 |  | | 83,18 SEK | | K0204.18003 | eloxerad natur | 180 | 26 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 |  | | 87,36 SEK | | K0204.19203 | eloxerad natur | 192 | 26 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 |  | | 89,03 SEK | | K0204.35003 | eloxerad natur | 350 | 26 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 |  | | 153,31 SEK | | K0204.10027 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 70,13 SEK | | K0204.11227 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 72,63 SEK | | K0204.1122708 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 |  | | 85,48 SEK | | K0204.12027 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 73,99 SEK | | K0204.1202708 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 |  | | 87,05 SEK | | K0204.12827 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 75,03 SEK | | K0204.1282708 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 |  | | 88,62 SEK | | K0204.1602706 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 82,35 SEK | | K0204.16027 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 |  | | 95,21 SEK | | K0204.18027 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 |  | | 98,44 SEK | | K0204.19227 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 |  | | 100,64 SEK | | K0204.35027 | röd RAL 3003 pulverlackerad | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 |  | | 174,42 SEK | | K0204.100 | blank/ljus | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 56,12 SEK | | K0204.112 | blank/ljus | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 58,10 SEK | | K0204.120 | blank/ljus | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 59,15 SEK | | K0204.128 | blank/ljus | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 59,98 SEK | | K0204.16006 | blank/ljus | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 65,95 SEK | | K0204.11208 | blank/ljus | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 |  | | 68,45 SEK | | K0204.12008 | blank/ljus | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 |  | | 69,60 SEK | | K0204.12808 | blank/ljus | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 |  | | 70,85 SEK | | K0204.160 | blank/ljus | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 |  | | 76,19 SEK | | K0204.180 | blank/ljus | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 |  | | 78,79 SEK | | K0204.192 | blank/ljus | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 |  | | 80,58 SEK | | K0204.350 | blank/ljus | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 |  | | 139,51 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|