K0192_BBåghandtag, Form B, med täcklock |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Glaskuleförstärkt termoplast.Utförande:Mattsvart.Anmärkning:Ergonomiska och funktionella båghandtag med en temperaturbeständighet på -50 °C till +130 °C.
Levereras med cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock. Utförandena K0192.110006 och K0192.112006 levereras utan täcklock.Montage:Från manöversidan.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF: