- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K1458
Bygelhandtag i plast, ovala
- K0187
Bygelhandtag
- K0188
Bygelhandtag
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1074
Bygelhandtag
- K0189
Bygelhandtag
- K1092
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K0190
Bygelhandtag antistatiska
- K1060
Bygelhandtag
- K1060
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0191
Bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag
- K0237
Bygelhandtag, skruvas fast på en sida
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0244
Bygelhandtag, vinklade
- K0244
Täcklock för vinklade bygelhandtag
- K1087
Bygelhandtag
- K0171
Bygelhandtag, med soft-inneryta
- K0197
Bygelhandtag, sneda
- K0192
Båghandtag
- K0193
Båghandtag
- K0194
Båghandtag
- K0196
Båghandtag
- K1217
Båghandtag
- K1528
Stånghandtag i plast
- K0242
Greppskålar
- K1077
Greppskålar
- K1078
Greppskålar
- K1306
Greppskålar itryckbara
- K1079
Greppskålar
- K0195
Bygelhandtag
- K0199
Bygelhandtag
- K0201
Bygelhandtag, runda
- K0201
Ändbricka
- K0202
Bygelhandtag, ovala
- K0203
Bygelhandtag, runda
- K0204
Bygelhandtag, ovala
- K0204
Bygelhandtag ovala med utvändigt hål
- K0204
Bygelhandtag ovala löstagbara
- K0205
Bygelhandtag
- K0213
Bygelhandtag
- K1091
Bygelhandtag
- K1075
Bygelhandtag
- K0219
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Ändbricka
- K0216
Bygelhandtag
- K0217
Bygelhandtag
- K1127
Bygelhandtag
- K1128
Bygelhandtag
- K0228
Bygelhandtag
- K0795
Stånghandtag, rund, aluminium
- K0796
Stånghandtag, ovala, aluminium
- K1018
Stånghandtag, inställbara
- K0210
Stånghandtag
- K0211
Stånghandtag
- K0212
Stånghandtag, sneda
- K0221
Stånghandtag
- K0222
Stånghandtag
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag
- K1445
Stånghandtag Bighand
- K0131
Stånghandtag
- K0132
Stånghandtag vinklade
- K0235
Stånghandtag vinklade
- K0236
Stånghandtag
- K0220
Stånghandtag vinklade
- K0209
Stånghandtag
- K0232
Profilhandtag
- K0130
Profilhandtag
- K0234
Profilhandtag
- K0238
Greppskålar
- K0239
Greppskålar fällbara
- K0240
Greppskålar fällbara
- K0198
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0208
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K1086
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0215
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0218
Bygelhandtag, fällbara
- K0225
Stånghandtag
- K0226
Stånghandtag
- K0227
Stånghandtag rostfritt stål
- K0652
Stånghandtag rostfritt stål
- K0233
Profilhandtag, rostfritt stål
- K0243
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1305
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1369
Infällt handtag DIN 3136
- K0186
Bygelhandtag
- K0207
Bygelhandtag, vinklade
- K0214
Bygelhandtag, högglansförkromade
- K0230
Bygelhandtag
- K0781
Stånghandtag Carbon
- K0782
Stånghandtag Carbon
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060. Fäststift av rostfritt stål.Utförande:Stånghandtagen är massiva och mycket robusta. Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.Anmärkning:Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart. Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0131.2000831 | C | svarteloxerad | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 |  | | 449,04 SEK | | K0131.2000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 |  | | 449,04 SEK | | K0131.2000833 | C | eloxerad natur | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 |  | | 449,04 SEK | | K0131.3000831 | C | svarteloxerad | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 |  | | 486,66 SEK | | K0131.3000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 |  | | 486,66 SEK | | K0131.3000833 | C | eloxerad natur | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 |  | | 486,66 SEK | | K0131.4000831 | C | svarteloxerad | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 |  | | 524,17 SEK | | K0131.4000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 |  | | 524,17 SEK | | K0131.4000833 | C | eloxerad natur | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 |  | | 524,17 SEK | | K0131.5000831 | C | svarteloxerad | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 |  | | 562,11 SEK | | K0131.5000832 | C | pulverlackerad i titanfärg | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 |  | | 562,11 SEK | | K0131.5000833 | C | eloxerad natur | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 |  | | 562,11 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|