- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K0244
Bygelhandtag, vinklade
- K0196
Båghandtag
- K1060
Bygelhandtag i plast metalldetekterbar
- K1528
Stånghandtag i plast
- K1060
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K1060
Bygelhandtag biopolymer
- K0237
Bygelhandtag, skruvas fast på en sida
- K1217
Båghandtag
- K0191
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag biopolymer
- K1060
Bygelhandtag
- K0192
Båghandtag
- K0190
Bygelhandtag antistatiska
- K0242
Greppskålar
- K0193
Båghandtag
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K1087
Bygelhandtag
- K0197
Bygelhandtag, sneda
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0171
Bygelhandtag, med soft-inneryta
- K0194
Båghandtag
- K1877
bygelhandtag i plast med mjuka greppytor
- K1060
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar
- K0244
Täcklock för vinklade bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag
- K1458
Bygelhandtag i plast, ovala
- K0187
Bygelhandtag
- K0188
Bygelhandtag
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
- K1074
Bygelhandtag
- K0189
Bygelhandtag
- K1092
Bygelhandtag
- K0190
Bygelhandtag
- K1077
Greppskålar
- K1078
Greppskålar
- K1306
Greppskålar itryckbara
- K1079
Greppskålar
- K0195
Bygelhandtag
- K1641
Bygelhandtag aluminium
- K0199
Bygelhandtag
- K0201
Bygelhandtag aluminium runda
- K0201
Ändbrickor aluminium
- K0202
Bygelhandtag, ovala
- K0203
Bygelhandtag, runda
- K0204
Bygelhandtag, ovala
- K0204
Bygelhandtag ovala med utvändigt hål
- K0204
Bygelhandtag ovala löstagbara
- K1634
Bygelhandtag i aluminium, ovala, sneda
- K0205
Bygelhandtag
- K0213
Bygelhandtag
- K1091
Bygelhandtag
- K1075
Bygelhandtag
- K0219
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Bygelhandtag, vinklade
- K0229
Ändbricka
- K0216
Bygelhandtag
- K0217
Bygelhandtag
- K1127
Bygelhandtag
- K1128
Bygelhandtag
- K0228
Bygelhandtag
- K0795
Stånghandtag, rund, aluminium
- K0796
Stånghandtag, ovala, aluminium
- K1018
Stånghandtag, inställbara
- K1849
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål
- K0210
Stånghandtag
- K0211
Stånghandtag
- K0212
Stånghandtag, sneda
- K0221
Stånghandtag
- K0222
Stånghandtag
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag
- K1445
Stånghandtag Bighand
- K0131
Stånghandtag
- K0132
Stånghandtag vinklade
- K0235
Stånghandtag vinklade
- K0236
Stånghandtag
- K0220
Stånghandtag vinklade
- K0209
Stånghandtag
- K0232
Profilhandtag
- K0130
Profilhandtag
- K0234
Profilhandtag
- K0238
Greppskålar
- K0239
Greppskålar aluminium fällbara
- K0240
Greppskålar aluminium fällbara
- K1795
Greppskålar aluminium fällbara
- K0198
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K1793
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K1823
Ändbricka i rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K0208
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1086
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål
- K0215
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0218
Bygelhandtag, fällbara
- K0225
Stånghandtag
- K0226
Stånghandtag
- K0227
Stånghandtag rostfritt stål
- K0652
Stånghandtag rostfritt stål
- K0233
Profilhandtag, rostfritt stål
- K0243
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1305
Greppskålar fällbara, rostfritt stål
- K1369
Infällt handtag DIN 3136
- K2097
Handtag med låsenhet, stål
- K0186
Bygelhandtag
- K0207
Bygelhandtag, vinklade
- K0214
Bygelhandtag, högglansförkromade
- K0230
Bygelhandtag stål, runt
- K0781
Stånghandtag Carbon
- K0782
Stånghandtag Carbon
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Profilaluminium EN AW-6060. Ändskydd i svart termoplast.Utförande:Profilaluminium mattglänsande anodiserat.Anmärkning:Profilhandtagen används bland annat för skjutdörrar och tekniska anläggningar. De kan dessutom användas som kantskydd.Montage:Från baksidan.Ritningsinformation:1) Gängat hål i mitten endast vid L ≥ 400 mm Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | D | H | L | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0130.1501 | eloxerad natur | 110 | M8 | 61,5 | 150 | 66,5 | 1000 |  | | 438,27 SEK | | K0130.2001 | eloxerad natur | 160 | M8 | 61,5 | 200 | 66,5 | 1000 |  | | 499,51 SEK | | K0130.2501 | eloxerad natur | 210 | M8 | 61,5 | 250 | 66,5 | 1000 |  | | 562,84 SEK | | K0130.3001 | eloxerad natur | 260 | M8 | 61,5 | 300 | 66,5 | 1000 |  | | 624,28 SEK | | K0130.3501 | eloxerad natur | 310 | M8 | 61,5 | 350 | 66,5 | 1000 |  | | 686,68 SEK | | K0130.4001 | eloxerad natur | 360 | M8 | 61,5 | 400 | 66,5 | 1000 |  | | 748,75 SEK | | K0130.1502 | svarteloxerad | 110 | M8 | 61,5 | 150 | 66,5 | 1000 |  | | 455,62 SEK | | K0130.2002 | svarteloxerad | 160 | M8 | 61,5 | 200 | 66,5 | 1000 |  | | 520,73 SEK | | K0130.2502 | svarteloxerad | 210 | M8 | 61,5 | 250 | 66,5 | 1000 |  | | 619,59 SEK | | K0130.3002 | svarteloxerad | 260 | M8 | 61,5 | 300 | 66,5 | 1000 |  | | 650,10 SEK | | K0130.3502 | svarteloxerad | 310 | M8 | 61,5 | 350 | 66,5 | 1000 |  | | 715,20 SEK | | K0130.4002 | svarteloxerad | 360 | M8 | 61,5 | 400 | 66,5 | 1000 |  | | 779,36 SEK | | K0130.5002 | svarteloxerad | 460 | M8 | 61,5 | 500 | 66,5 | 1000 |  | | 908,52 SEK | | K0130.6002 | svarteloxerad | 560 | M8 | 61,5 | 600 | 66,5 | 1000 |  | | 1 036,01 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|