HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg
K0541

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor varmförzinkade.
Kulhållare förzinkade
Kulor härdade.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden, så att de blir mer praktiska och bekvämare att använda. Tack vare "Soft-Control" stänger teleskopskenorna sig själva med mjuk dämpning. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0541 Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg 159 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2Slag
S
LL1LåddjupBärförmåga
per par
kg
StatusCADTillb.PrisBeställ
K0541.1050016019232053450047150055utgående 609,37 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Anmärkning: 

Här hittar du produkter som snart utgår ur vårt sortiment och prisvärda specialerbjudanden.

Säljs parvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se