HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Vridreglar i Hygienic DESIGN med T-handtag

Tillbaka
  • Vridreglar i Hygienic DESIGN med T-handtag

KIPP - Vridreglar i Hygienic Design med T-handtag

Smutståliga och lätta att rengöra

Sedan början av året har KIPP vridreglar i Hygienic Design med T-handtag i sitt sortiment. Dessa vridreglar av rostfritt stål (hus och handtag: 1.4404 / jordningsmutter och skruv: 1.4301) passar framför allt i områden med extremt höga krav på hygien, till exempel inom livsmedelsindustrin eller på sjukhus och vårdcentraler.

Vridreglarna uppfyller hygienkraven i maskindirektivet DIN EN 1672-2:2009, livsmedelsförordningen GS-NV 6:2013/06 och har provats speciellt enligt GS-NV 2:2013/06. Vridreglarna är enkla att rengöra och mycket smutståliga. De är förmonterade för inbyggnad och kan användas både till vänster och höger. Tätningen av silikon hindrar olja och andra vätskor från att tränga in, är blå och uppfyller FDA:s krav.
Vridreglarna finns i olika storlekar i KIPP-katalogen eller webbutiken.

Vridregeln har ett praktiskt T-handtag som gör den bekväm och säker att använda. Ytorna är högglanspolerade och handtaget har dessutom rundade former. Denna geometri gör bland annat att smuts och vatten inte stannar kvar på materialet. Det hygieniska rostfria stålet förhindrar bakterieangrepp. Vridregeln i Hygienic Design är lämplig för följande branscher:

• Livsmedelsteknik

• Kemi- och läkemedelsindustri

• Förpackningsteknik

Anmärkning:

Den speciella tätningen är konstruerad för högtrycksrengöring upp till max. 100 bar och uppfyller skyddsklass IP65/67. Dessutom är tätningen temperaturstabil upp till 80 °C och blå för att uppfylla kraven från FDA (kan inte förväxlas med livsmedel). Tillhörande tunga kan beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se