HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Nya pneumatiska spännelement

Tillbaka

Kortare omställningstider med pneumatiska spännelement från KIPP

HEINRICH KIPP WERK har nu pneumatiska spännelement i sortimentet. Produkterna är utvecklade för enkla spänn- och positioneringsuppgifter och används överallt där arbetsstycken måste bytas automatiserat och snabbt: till exempel vid byte av plattor, fixturplattor och robottillbehör. Tack vare den robusta konstruktionen passar spännelementen från KIPP för krävande användningsvillkor i halvledartillverkning, livsmedelsbearbetning samt farmaceutisk och kosmetisk tillverkning. Vi har dessa produkter:

  • Två olika positionieringsfästen (enkel- och dubbelverkande) för spänning med bultar. De garanterar en spännkraft på 30 resp. 40 N (vid 0,5 MPa). Flänsutförandet har en säkerhetsfunktion – vid tryckfall griper en integrerad fjäder in.
  • Positioneringscylindrar som kan användas för att spänna via fästhylsor. De båda varianterna har olika spännprinciper: variant 1 spänns av en fjäder i utgångsläget. Spännkraften är då 50 N. Positioneringscylindern lossas med tryckluft. Variant 2 är lossad i utgångsläget. Genom tryckluft når positioneringscylindern en spännkraft på 150 N (vid 0,5 MPa).
  • Centrerande spännare för direkt spänning av arbetsstycken. De tillåter spänndiametrar på 16-20 mm och en spännkraft på 77 N (vid 0,5 MPa).

KIPP spännelement är utrustade med en grundkropp av rostfritt stål, härdat stift och bussning samt tätningar av elastomeren NBR. De har mycket god repeternoggrannhet på ca ± 0,2 mm. Arbetstrycket ligger på 0,3-0,7 MPa.

                       

                  

Till positionerings- och spännsystemen

                       

                  

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se