HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Lås- och spännhandtag

Tillbaka
Kombinerad funktion i en produkt:
Lås- och spännhandtag

HEINRICH KIPP WERK lanserar en produkt på marknaden som både fungerar som inställningsbult och som stjärnvred. Det nya lås- och spännhandtaget kan användas för att positionera, säkra och spänna fast diverse justerelement med bara en produkt.

  • Låsningen sker formslutande med bulten och fastspänningen kraftslutande med hylsan. Genom att vrida greppet i draget läge hålls låsstiftet i "indragen" position.

  • Som alternativ finns en modell med optisk låsindikering: här indikerar det utstickande signalhuvudet, om förbindningen inte är helt låst med låststiftet.

  • Denna produkt är lämplig för manuell manövrering av komponenter, aggregat, maskiner, anordningar och sportutrustningar.


Lås- och spännhandtaget är tillverkat i svart termoplast och det röda signalhuvudet av samma material syns tydligt. Det finns i åtta olika mått och utföranden. Diametern för låsstiftet av rostfritt stål varierar mellan 4–8 mm, medan gänghylsorna av stål finns i storlekarna M8–M16 och med reglerings- eller fingänga.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se