HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

KIPP UNILOCK

Tillbaka

Högsta flexibilitet tack vare minimala inställningstider


Med nollpunktsspännsystemet KIPP UNILOCK kan fixturer och arbetsstycken spännas fast och referensköras snabbt och exakt på alla skärverktygsmaskiner. Platta, skruvstycke, fixturer eller arbetsstycken – ´med detta system kan byten utföras sekundsnabbt med definierad nollpunkt och en upprepningsprecision på under 0,005 mm.


KIPP UNILOCK-modulspännsystem med 5 axlar med storlekarna 50, 80, 138 har utvecklats speciellt för bearbetning på 5 sidor utan störande kanter. Tack vare den modulbaserade uppbyggnaden och de många möjligheterna kan systemet sammanställas och kombineras om för alla användningsområden. Detta direktspännsystem för arbetsstycken kan anpassas optimalt efter arbetsstycket tack vare de många olika stora spännbultarna.



Viktiga fakta i korthet

  • UNILOCK-spännbultarna är 100 % kompatibla mellan nollpunkt- och modul-spännsystemet med 5 axlar

  • Sekundsnabbt verktygsbyte

  • Mycket flexibla spänningsmöjligheter och kombinationer

  • Modulbaserad uppbyggnad med hög flexibilitet
  • Bearbetning på 5 sidor utan störande kanter med modul-spännsystemet med 5 axlar


  • Hög optimering av inställningstid

  • Mycket hög Upprepningsprecision

  • Hög spännkraft för modulerna


Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se