HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Säker låsning med snäpplås från KIPP

Tillbaka

Snäpplås för säker låsning

HEINRICH KIPP WERK har utvecklat nya snäpplås av plast. De tillverkas i Tyskland. Produkterna har konstruerats speciellt för tät, mycket kompakt montering i dörrar, luckor och lådor. Man behöver bara trycka till för att snäpplåset ska låsa säkert. Och det är lika lätt att montera låsen som att använda dem.

Snäpplåsen levereras i dessa utföranden:

  • Modeller med fällbara handtag i fyra varianter för dörrblad med en tjocklek på 2 till 22 mm och även låsbara. De finns i färgerna: svart, vit, beige och svart med förkromat handtag.
  • De ihakningsbara snäpplåsen är avsedda för tunna dörrar på 0,6 till 1 mm och kan monteras utan verktyg.
  • På utförandena med försänkt knopp för dörrblad på 1,2 till 19 mm hoppar knoppen ut när man trycker. På vissa modeller är knoppen vridbar. Denna produktgrupp finns i svart, vitt beige och förkromat.
Snäpplåsen låser säkert i områden där vanliga låsmekanismer kan öppnas oavsiktligt av plötsliga rörelser eller vibrationer, till exempel i båtar eller fordon. Men snäpplåsen behövs även i förpackningsindustrin och inom medicinteknik och maskinteknik.
Snäpplås i plast med handtag, fällbara – K1651
Snäpplås i plast med handtag, fällbara – K1651
Monteras i monteringsöppningar.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
Snäpplås i plast med handtag, med spärr - K1652
Säker låsning av serviceluckor.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se