- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2148Kulbrickor och koniska hylsor i kombination stål eller... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4301. Utförande:Kulbricka av härdat stål, härdningsdjup min. 0,2 mm. Konisk hylsa av seghärdat stål.Anmärkning:Kulbrickor och koniska hylsor bildar en fast och säker enhet. Snabb och enkel montering. Den totala höjden är högre än hos de enstaka delarna enligt DIN 6319.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | H | G | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2148.061 | stål | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 9 | | | 52,85 SEK | | K2148.081 | stål | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 17 | | | 59,62 SEK | | K2148.101 | stål | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 26 | | | 68,23 SEK | | K2148.121 | stål | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 38 | | | 77,17 SEK | | K2148.161 | stål | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 73 | | | 83,63 SEK | | K2148.201 | stål | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 117 | | | 105,59 SEK | | K2148.241 | stål | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 168 | | | 117,42 SEK | | K2148.301 | stål | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 269 | | | 151,54 SEK | | K2148.062 | rostfritt stål A2 | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 6 | | | 67,06 SEK | | K2148.082 | rostfritt stål A2 | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 12 | | | 75,55 SEK | | K2148.102 | rostfritt stål A2 | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 16 | | | 86,00 SEK | | K2148.122 | rostfritt stål A2 | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 24 | | | 111,07 SEK | | K2148.162 | rostfritt stål A2 | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 45 | | | 104,61 SEK | | K2148.202 | rostfritt stål A2 | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 71 | | | 145,41 SEK | | K2148.242 | rostfritt stål A2 | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 105 | | | 164,78 SEK | | K2148.302 | rostfritt stål A2 | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 191 | | | 235,17 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|