- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2047Inställningsbult i stål eller rostfritt stål med öglehandtag av... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Material:Stålutförande:
Gängad hylsa 1.0715.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Öglehandtag i termoplast, svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020. Utförande:Stålutförande: Låsstift ej härdat: Gängad hylsa blåkromaterad. Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift ej härdat: Blanka ståldelar.Anmärkning:Ska den vara utdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.På begäran:Andra slag kan fås på begäran.Ritningsinformation:Form A: utan spärr, utan låsmutter Form B: utan spärr, med låsmutter Form C: med spärr, utan låsmutter Form D: med spärr, med låsmutter Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Inställningsbult i stål eller rostfritt stål, med öglehandtag av plast, form A |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Färg komponent | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2047.0104080 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 64,40 SEK | | K2047.0115100 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 69,15 SEK | | K2047.0126120 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 73,92 SEK | | K2047.0138160 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 78,77 SEK | | K2047.0104081 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 64,40 SEK | | K2047.0115101 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 69,15 SEK | | K2047.0126121 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 73,92 SEK | | K2047.0138161 | A | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 78,77 SEK | | K2047.010408084 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 64,40 SEK | | K2047.011510084 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 69,15 SEK | | K2047.012612084 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 73,92 SEK | | K2047.013816084 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 78,77 SEK | | K2047.010408184 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 64,40 SEK | | K2047.011510184 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 69,15 SEK | | K2047.012612184 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 73,92 SEK | | K2047.013816184 | A | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 78,77 SEK | | K2047.1104080 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 77,51 SEK | | K2047.1115100 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 82,75 SEK | | K2047.1126120 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 88,10 SEK | | K2047.1138160 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 93,34 SEK | | K2047.1104081 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 77,51 SEK | | K2047.1115101 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 82,75 SEK | | K2047.1126121 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 88,10 SEK | | K2047.1138161 | A | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 93,34 SEK | | K2047.110408084 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 77,51 SEK | | K2047.111510084 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 82,75 SEK | | K2047.112612084 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 88,10 SEK | | K2047.113816084 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 93,34 SEK | | K2047.110408184 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 77,51 SEK | | K2047.111510184 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 82,75 SEK | | K2047.112612184 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 88,10 SEK | | K2047.113816184 | A | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 93,34 SEK | |
|
Inställningsbult i stål eller rostfritt stål, med öglehandtag av plast, form B |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Färg komponent | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2047.0204080 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.0215100 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.0226120 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.0238160 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.0204081 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.0215101 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.0226121 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.0238161 | B | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.020408084 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.021510084 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.022612084 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.023816084 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.020408184 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.021510184 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.022612184 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.023816184 | B | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.1204080 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.1215100 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.1226120 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.1238160 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | | K2047.1204081 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.1215101 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.1226121 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.1238161 | B | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | | K2047.120408084 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.121510084 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.122612084 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.123816084 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | | K2047.120408184 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.121510184 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.122612184 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.123816184 | B | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | |
|
Inställningsbult i stål eller rostfritt stål, med öglehandtag av plast, form C |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Färg komponent | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2047.0304080 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.0315100 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.0326120 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.0338160 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.0304081 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.0315101 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.0326121 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.0338161 | C | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.030408084 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.031510084 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.032612084 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.033816084 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.030408184 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 65,37 SEK | | K2047.031510184 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 70,12 SEK | | K2047.032612184 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 74,89 SEK | | K2047.033816184 | C | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 79,64 SEK | | K2047.1304080 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.1315100 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.1326120 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.1338160 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | | K2047.1304081 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.1315101 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.1326121 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.1338161 | C | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | | K2047.130408084 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.131510084 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.132612084 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.133816084 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | | K2047.130408184 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 78,58 SEK | | K2047.131510184 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 83,82 SEK | | K2047.132612184 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 89,07 SEK | | K2047.133816184 | C | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 94,41 SEK | |
|
Inställningsbult i stål eller rostfritt stål, med öglehandtag av plast, form D |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Färg komponent | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2047.0404080 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 66,24 SEK | | K2047.0415100 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 71,10 SEK | | K2047.0426120 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 75,86 SEK | | K2047.0438160 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 80,61 SEK | | K2047.0404081 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 66,24 SEK | | K2047.0415101 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 71,10 SEK | | K2047.0426121 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 75,86 SEK | | K2047.0438161 | D | stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 80,61 SEK | | K2047.040408084 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 66,24 SEK | | K2047.041510084 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 71,10 SEK | | K2047.042612084 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 75,86 SEK | | K2047.043816084 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 80,61 SEK | | K2047.040408184 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 66,24 SEK | | K2047.041510184 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 71,10 SEK | | K2047.042612184 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 75,86 SEK | | K2047.043816184 | D | stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 80,61 SEK | | K2047.1404080 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 79,64 SEK | | K2047.1415100 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 84,89 SEK | | K2047.1426120 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 90,23 SEK | | K2047.1438160 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 95,38 SEK | | K2047.1404081 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 79,64 SEK | | K2047.1415101 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 84,89 SEK | | K2047.1426121 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 90,23 SEK | | K2047.1438161 | D | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 95,38 SEK | | K2047.140408084 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 79,64 SEK | | K2047.141510084 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 84,89 SEK | | K2047.142612084 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 90,23 SEK | | K2047.143816084 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 95,38 SEK | | K2047.140408184 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 79,64 SEK | | K2047.141510184 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 84,89 SEK | | K2047.142612184 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 90,23 SEK | | K2047.143816184 | D | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 95,38 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|