{"product":{"productId":"agid.32077","price":5242.32,"name":"Stödelement som passar för automatisering"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad. Tryckstift seghärdade och brunerade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Stödelement reducerar vibrationer i arbetsstycket under maskinbearbetning.
Alla rörliga delat har tätats mot inträngande kylmedel, damm och spånor.
Alla rörliga delat har tätats mot inträngande kylmedel, damm och spånor.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad. Tryckstift seghärdade och brunerade.
Anmärkning
-
Manövrering
Manövrering med slagskruvdragare med inställbart vridmoment eller manuellt med spännyckel.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
Passar för automatisering
Höga spännkrafter
Snabb fastspänning
Höga spännkrafter
Snabb fastspänning
Leveransomfattning
K2160.05012: 2 st. styrbultar Ø 6 (h7) x 20, skyddspluggar för gängade hål.
K2160.10016: 2 st. styrbultar Ø 8 (h7) x 25, skyddspluggar för gängade hål.
K2160.10016: 2 st. styrbultar Ø 8 (h7) x 25, skyddspluggar för gängade hål.
Tillbehör
Pendelstöd K0282.
Positioneringsfötter K0298.
Positioneringsfötter K0299.
Stödbultar K0307.
Positioneringsfötter K0298.
Positioneringsfötter K0299.
Stödbultar K0307.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.