Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Med kopplingen för korsspänning kan två kompakta/KIPPflexX-spännare för 5-axlig bearbetning monteras.
Det innebär att arbetsstycket kan spännas fast från fyra håll.
För att justera kopplingen för korsspänning exakt mitt över tvärspindeln behövs en gängad spindel och en spindelmutter i varje ände.
Dessa artiklar måste beställas som tillbehör med följande nummer:
Gängad spindel K1555.999.008
Spindelmutter K0940.999.003
OBS
Det maximala inspänningsdjupet vid en korsspänning är 12 mm genom kopplingens uppbyggnad.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även