{"product":{"productId":"agid.24767","price":1882.42,"name":"Centrerande spännare rostfritt stål pneumatiska"},"currency":"SEK"}
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Arbetsstycket spänns fast och lossas med tryckluft.
Den möjliga spänndiametern ligger mellan 16 och 20 mm.
Den möjliga spänndiametern ligger mellan 16 och 20 mm.
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Beställningsinformation
Cylinderskruvar M4x35 för fastsättning från undersidan ingår i leveransen.
Cylinderskruvar med lågt huvud M5 för fastsättning från ovansidan ingår inte i leveransen.
Cylinderskruvar med lågt huvud M5 för fastsättning från ovansidan ingår inte i leveransen.
Anmärkning
Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa och en ytfinhet på Ra 1,6 µm.
Upprepningsnoggrannheten är här ca ± 0,2 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa och en ytfinhet på Ra 1,6 µm.
Upprepningsnoggrannheten är här ca ± 0,2 mm.
Ritningsinformation
1) Position ”Spänna”
2) Position ”Lossa”
3) Fästplatta
4) O-ring
5) Anslutning ”Spänna”
6) Anslutning ”Lossa”
7) Cylinderskruv M4
8) Cylinderskruv med lågt huvud M5
9) Arbetsstycke
2) Position ”Lossa”
3) Fästplatta
4) O-ring
5) Anslutning ”Spänna”
6) Anslutning ”Lossa”
7) Cylinderskruv M4
8) Cylinderskruv med lågt huvud M5
9) Arbetsstycke
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.