{"product":{"productId":"agid.24820","price":2243.73,"name":"Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar, Form A, 4 axlar"},"currency":"SEK"}
- Fäste för skärmar enligt VESA-standard 75/100
- Löstagbart fäste
- Höjdjusterbara
Beskrivning
Material
Fästplatta i stål/plast.
Skärmhållare i aluminium.
Lagerbrickor och -hylsor i plast.
Monteringsfläns i aluminium.
Monteringsadapter i aluminium.
Skruvar i stål.
Skärmhållare i aluminium.
Lagerbrickor och -hylsor i plast.
Monteringsfläns i aluminium.
Monteringsadapter i aluminium.
Skruvar i stål.
Utförande
Fästplattan lackerad.
Skärmhållaren lackerad.
Monteringsflänsen lackerad.
Monteringsadaptern lackerad.
Skruvar förzinkade.
Skärmhållaren lackerad.
Monteringsflänsen lackerad.
Monteringsadaptern lackerad.
Skruvar förzinkade.
Anmärkning
På skärmhållarna kan bildskärmar som väger upp till 10 kg fästas och sedan lätt tas av igen om så behövs. Dessutom kan skärmhållarens arm ställas in på höjden i och i siktvinkeln. Bildskärmen kan vridas 90°. Skärmhållarnas fästplattor är kompatibla med standarden VESA 75/100.
Användning
Fjäderkraften som behövs för att justera de olika axlarna kan ökas och minskas med insexnyckeln.
Leveransomfattning
Skärmhållare 4 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 4 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.
Skärmhållare 5 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 5 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 4 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.
Skärmhållare 5 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 5 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.