Hus och handtag i rostfritt stål 1.4305.

Stift i rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästskruvar M2,5 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att handtaget är i läget ”OFF”.
Sätt in spännregeln med vred i spännplattan och vrid handtaget till läget ”ON”.
När den är helt fastspänd hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) Passar fästskruvar (med försänkt huvud) M2,5
Tillbehör
Spännplatta i rostfritt stål för spännreglar med vred och försänkt handtag K2327.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även