text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning
Kabelförskruvningar i Hygienic DESIGN används för att föra in fastdragna kablar och ledningar i hus, fördelare och anslutningslådor – särskilt inom livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin.
Material

Kabelförskruvning rostfritt stål: Ytterdelar 1.4404, Innerdelar 1.4305.
Tätningsinsats: Silikon HTS.

Utförande
Blankt rostfritt stål.
Blått silikon.
Anmärkning
Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423.
Skyddsklass IP 68 upp till 15 bar, IP 69.
Dragavlastning enligt EU-standard 62444.
EHEDG-certifierad.

Mått D2 = EHEDG-tätningsområde avser det tätningsområde som enligt EHEDG:s riktlinjer anses vara certifierat.
Temperaturområde
-55 °C till +180 °C.
Fördelar
- Certifierad enligt nya ökade EHEDG-krav.
- Omfattande temperaturområde.
- Det är omöjligt att vrida kabeln på grund av tätningsinsatsens kugg.
På begäran
- Ytterligare tätningsområden.
- EMV-variant.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även