{"product":{"productId":"agid.37145","price":146.48,"name":"Gängade pluggar i Hygienic DESIGN"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring i TPU.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring i TPU.
Anmärkning
Gängad plugg med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423.
Säker förslutning av oanvända gängade hål eller genomgående hål.
Skyddsklass IP 68 upp till 15 bar, IP 69.
EHEDG-certifierad.
Säker förslutning av oanvända gängade hål eller genomgående hål.
Skyddsklass IP 68 upp till 15 bar, IP 69.
EHEDG-certifierad.
Temperaturområde
-40 °C till +85 °C.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.