Produktbeskrivning
Hygienic DESIGN-bygelhandtaget har utvecklats speciellt för användning inom livsmedelsbearbetning. Utformningen är optimerad för rengöring och en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm. De utbytbara tätningsringarna avrundar hela paketet.
Material

Bygelhandtag i rostfritt stål 1.4404.

Tätningsring i EU10/2011- och FDA-kompatibel termoplast (POM, glasfiberförstärkt).

Utförande
Bygelhandtag i polerat rostfritt stål.
Tätningsring RAL5002 – ultramarinblå.
Anmärkning
Tätningsringens anliggningsyta ska helst vara jämn och rätvinklig mot skruvhålet och ha en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm.
Tärningsringen är inte lämplig för sur rengöring (pH-värde < 4) och oxidationsmedel.
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C (POM).
Montage
Från baksidan.
Fördelar
Livsmedelsgodkända material.
Utformningen optimerad för rengöring.
OBS
Hygienic DESIGN-bygelhandtagets lämplighet måste testas av användaren för varje enskilt användningsfall. Tätningsringen ska inspekteras regelbundet beroende på belastning och yttre påverkan (temperatur, rengöringsmedier, produktmedier) och bytas ut vid behov.
Leveransomfattning
Bygelhandtag med två tätningsringar.
Ritningsinformation
1) Bygelhandtag
2) Tätningsring
Tillbehör
Tätningsringar K1649.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även