{"product":{"productId":"agid.34227","price":135.86,"name":"Svängspak i plast för profilcylinder"},"currency":"SEK"}
Material
Svängspak i plast.
Visa mer
Visa mindre
Svängspak i plast för profilcylinder, form A
från
159,83 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Svängspak i plast för profilcylinder, form B
från
164,67 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning som har tagits fram särskilt för manövrering av kopplingsskåp och styrningar. Tack vare sin robusta konstruktion och sina högkvalitativa material är denna svängspak både funktionell och hållbar.
Fästhålen har standardmåtten 105 mm och 130 mm.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se de tekniska anvisningarna).
Profilhalvcylindern till svängspaken (05601/K2270) måste beställas separat.
Fästhålen har standardmåtten 105 mm och 130 mm.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se de tekniska anvisningarna).
Profilhalvcylindern till svängspaken (05601/K2270) måste beställas separat.
Montage
Fästhålens avstånd är 105 mm eller 130 mm.
Ritningsinformation
Monteringshål
Tillbehör
K2270 profilhalvcylinder för svängspak.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2244 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2244 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.