text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Bussningar i zink.
Anmärkning
Bussningarna för tungor används till att förbinda svängspakar och tungor. Med hjälp av bussningar i kombination med adaptern för vridregelstungorna K2272, adaptern för rundstänger K2271 eller stånglåset för platta stänger, skapas ett låssystem med 1 eller 3 punkter, med vilket t.ex. kopplingsskåp kan säkras.
Tillbehör
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2244 tunga för vridreglar i stål.
K0523 tunga för vridreglar i stål.
K2272 adapter för tungor i plast eller zink.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2271 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.

Andra kunder köpte även