text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.

Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 9 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 9 till 20 mm.
Monteringsmöjlighet 3 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 4 för plattjocklek > 6 mm till < 9 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När den är helt fastspänd hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Monteringsmöjlighet 3
4) Monteringsmöjlighet 4
5) Platta
6) Distansbricka
Tillbehör
Spännplattor av stål för spännreglar med vred K1560
Distansbrickor av rostfritt stål för spännreglar med vred K2261.

Andra kunder köpte även