Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
O-ring NBR, packning CR.
Utförande
Hus, förkromat. Manövrering svart pulverlackerad.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning). Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.

De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 101 eller 1333).

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i stål, K1114.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även