text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
14 Träffar

Beskrivning

Material
Profilhalvcylinder i mässing, zink eller plast.
Utförande
Förnicklat zink.
Anmärkning
Profilhalvcylindrarna kan användas tillsammans med svängspakarna. Profilhalvcylindrarna integreras i svängspakarna och används för att säkra kopplingsskåp. Låscylindern är en halvcylinder som endast kan stängas från ena sidan (utsidan).

Form A: Profilhalvcylindern i form A levereras med två nycklar. Låsning sker med unik nyckel, d.v.s. respektive lås kan endast öppnas med de två medföljande nycklarna.

Form B: Profilhalvcylindern i form B levereras med två nycklar. Samma nyckel kan användas till alla lås (stängning 1333).

Form C: Profilhalvcylinder med manövrering via dubbelbits på 3 mm.

Form D: Profilhalvcylinder med manövrering via dubbelbits på 5 mm.

Form E: Profilhalvcylinder med manövrering via fyrkant på 6 mm.

Form F: Profilhalvcylinder med manövrering via fyrkant på 7 mm.

Form G: Profilhalvcylinder med manövrering via fyrkant på 8 mm.

Form H: Profilhalvcylinder med manövrering via trekant på 6 mm.

Form I: Profilhalvcylinder med manövrering via trekant på 10 mm.

Form J: Profilhalvcylinder med manövrering via trekant på 7 mm.

Form K: Profilhalvcylinder med manövrering via trekant på 8 mm.

Form L: Profilhalvcylinder med skåra.

Form M: Forminsats.

Form N: Forminsats, självlåsande.
Tillbehör
K2268 svängspak i plast för profilcylinder.
K2269 svängspak i plast.

Andra kunder köpte även