{"product":{"productId":"agid.34320","price":60.95,"name":"Platta stänger i stål för svängspakar"},"currency":"SEK"}
Material
Platta stänger i stål.
Utförande
Förzinkat stål
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Platta stänger i stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
De platta stängerna i stål används för säkring av kopplingsskåp tillsammans med svängspakar. Rundstängerna kan användas i låssystem med 2 eller 3 punkter.
Tillbehör
K2268 svängspak i plast, runt monteringshål, hålavstånd 105/130 mm, med täckskydd
K2465 svängspak i plast, runt monteringshål, hålavstånd 95 mm, med täckskydd
K2269 svängspak i plast, fyrkantigt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med täckskydd, med eller utan profilhalvcylinder.
K2462 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x55x50 mm, med täckskydd.
K2463 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med profilhalvcylinder.
K2464 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med eller utan täckskydd.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2465 svängspak i plast, runt monteringshål, hålavstånd 95 mm, med täckskydd
K2269 svängspak i plast, fyrkantigt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med täckskydd, med eller utan profilhalvcylinder.
K2462 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x55x50 mm, med täckskydd.
K2463 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med profilhalvcylinder.
K2464 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med eller utan täckskydd.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.