Bussningar i zink.
Anmärkning
Bussningarna för tungor används till att förbinda svängspakar och tungor. Med hjälp av bussningar i kombination med adaptern för vridregelstungorna K2272, adaptern för rundstänger K2271 eller stånglåset för platta stänger, skapas ett låssystem med 1 eller 3 punkter, med vilket t.ex. kopplingsskåp kan säkras.

Form A passar till K2272 adapter för tungor av plast eller zink.
Form B lämplig för K2279 plast- eller zinkstånglås för platta stänger.
Tillbehör
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2272 adapter för tungor i plast eller zink.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2271 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även