Adapter i plast eller zink.
Anmärkning
Adapter för tungor används i kombination med tungorna för vridreglar eller adaptern för stänger (K2271). Med hjälp av adaptern kan man skapa en 1-, 2- eller 3-punktslåsning med svängspak (K2269).
Tillbehör
K2269 svängspak i plast.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2244 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även