Produktbeskrivning
Konventionell tätningsprofil av PVC för montering och isättning i tätningskanaler, spår eller U-profiler.

Läpprofilerna tätar och skyddar dessutom komponenterna från yttre påverkan.
Material
PVC.
Utförande
svart.
Anmärkning
57 ± 5 Shore A.

Observera toleransuppgifter enligt DIN 16941.
Användning
- Konstruktion av kontrollpaneler
- Maskin- och anläggningskonstruktion
- Fordonsindustrin
- Byggbranschen och fönsterkonstruktion
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. Genom att trycka in läpprofilen för hand trycks den in i ett mellanrum eller en kanal mellan två kanter.
På begäran
Ytterligare längder.
Ritningsinformation
1) Klämområde
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även