{"product":{"productId":"agid.35811","price":82.67,"name":"Svängspak i plast, runt monteringshål, avstånd för monteringshål 95 mm, med täckskydd"},"currency":"SEK"}
Material
Svängspak i plast.
Visa mer
Visa mindre
Svängspak i plast, runt monteringshål, avstånd för monteringshål 95 mm, med täckskydd, form A
från
82,67 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Svängspak i plast, runt monteringshål, avstånd för monteringshål 95 mm, med täckskydd, form B
från
82,67 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning särskilt utvecklad för hantering av kopplingsskåp och styrningar. Svängspaken är både funktionell och hållbar tack vare robust konstruktion och högkvalitativa material.
Fästhålen har standardmåttet 95 mm.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se teknisk anvisning).
Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.
*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Fästhålen har standardmåttet 95 mm.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se teknisk anvisning).
Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.
*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2271
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2271
Tillbehör
K2270 profilhalvcylinder för svängspak.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.