{"product":{"productId":"agid.34227","price":173.49,"name":"Svängspak i plast, runt monteringshål, avstånd för monteringshål 105/130 mm, med täckskydd, form B"},"currency":"SEK"}
- Ergonomisk design
- Mångsidig användning
- Enkel montering
Beskrivning
Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning särskilt utvecklad för hantering av kopplingsskåp och styrningar. Svängspaken är både funktionell och hållbar tack vare robust konstruktion och högkvalitativa material.
Fästhålen har standardmåtten 105 mm och 130 mm.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se teknisk anvisning).
Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.
Fästskruvar för montering av svängspak och tillbehör är inkluderade i leveransomfattningen.
*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga eller svängspak, tunga och adapter och visas visas vid passande tunga.
Fästhålen har standardmåtten 105 mm och 130 mm.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se teknisk anvisning).
Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.
Fästskruvar för montering av svängspak och tillbehör är inkluderade i leveransomfattningen.
*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga eller svängspak, tunga och adapter och visas visas vid passande tunga.
Montage
Fästhålens avstånd är 105 mm eller 130 mm.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2272
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger K2279
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2272
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger K2279
Tillbehör
K2270 profilhalvcylinder för svängspak.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2244 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2244 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.