{"product":{"productId":"agid.35810","price":152.46,"name":"Svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, avstånd för monteringshål 50x50x50 mm, med eller utan täckskydd, form A, för adapter"},"currency":"SEK"}
- Ergonomisk design
- Mångsidig användning
- Enkel montering
Beskrivning
Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning särskilt utvecklad för hantering av kopplingsskåp och styrningar. Svängspaken är både funktionell och hållbar tack vare robust konstruktion och högkvalitativa material.
Svängspaken finns med och utan täcklock för profilhalvcylindern.
Monteringshålen har standardavstånden 50X50X50.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se tekniska anvisningar). Bussning K2273 är nödvändig för att ansluta svängspaken till passande tillbehör (adapter K2272 eller stånglås K2279).
Form A behöver alltid en adapter K2272.
Form B behöver alltid ett stånglås K2279.
Fästskruvar för montering av svängspak och tillbehör är inkluderade i leveransomfattningen.
Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.
*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Svängspaken finns med och utan täcklock för profilhalvcylindern.
Monteringshålen har standardavstånden 50X50X50.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se tekniska anvisningar). Bussning K2273 är nödvändig för att ansluta svängspaken till passande tillbehör (adapter K2272 eller stånglås K2279).
Form A behöver alltid en adapter K2272.
Form B behöver alltid ett stånglås K2279.
Fästskruvar för montering av svängspak och tillbehör är inkluderade i leveransomfattningen.
Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.
*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2272
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger K2279
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2272
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger K2279
Tillbehör
K2270 profilhalvcylinder för svängspak.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2278 platta stänger i stål för svängspakar.
K2272 adapter för tungor i plast eller zink.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2278 platta stänger i stål för svängspakar.
K2272 adapter för tungor i plast eller zink.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.