text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
1 Träffar

Beskrivning

Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning särskilt utvecklad för hantering av kopplingsskåp och styrningar. Svängspaken är både funktionell och hållbar tack vare robust konstruktion och högkvalitativa material.

Monteringshålen har standardavstånden 50X55X50.

Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se tekniska anvisningar). Bussning K2273 är nödvändig för att ansluta svängspaken till passande tillbehör (adapter K2272 eller stånglås K2279).

Form A behöver alltid en adapter K2272.
Form B behöver alltid ett stånglås K2279.

Fästskruvar för montering av svängspak och tillbehör är inkluderade i leveransomfattningen.

Profilhalvcylindern till svängspaken (K2270) måste beställas separat.

*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga K1114
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink K2272
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger K2279
Tillbehör
K2270 profilhalvcylinder för svängspak.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2278 platta stänger i stål för svängspakar.
K2272 adapter för tungor i plast eller zink.

Andra kunder köpte även