Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning särskilt utvecklad för hantering av kopplingsskåp och styrningar. Svängspaken är både funktionell och hållbar tack vare robust konstruktion och högkvalitativa material.

Monteringshålen har standardavstånden 50X55X50.

Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se tekniska anvisningar). Bussning 05601-11 är nödvändig för att ansluta svängspaken till passande tillbehör (adapter 05601-10 eller stånglås 05601-22).

Form A behöver alltid en adapter 05601-10.
Form B behöver alltid ett stånglås 05601-22.

Fästskruvar för montering av svängspak och tillbehör är inkluderade i leveransomfattningen.

Profilhalvcylindern till svängspaken (05601) måste beställas separat.

*Måttet A resulterar ur kombinationen svängspak och tunga och visas för passande tungor.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) Låssystem med 1 punkt
4) Låssystem med 3 punkter
5) Tunga 05569
6) Svängspak
7) Adapter för tungor i plast eller zink 05601-10
8) Stånglås i zink eller plast för platta stänger 05601-22
Tillbehör
K2270 profilhalvcylinder för svängspak.
K1114 tunga för vridreglar i stål.
K2271 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
K2273 bussning för tungor i zink.
K2274 rundstänger i stål för svängspakar.
K2275 styrningar i plast för rundstänger.
K2277 förhöjning i zink för rundstänger.
K2276 anslag i plast för rundstänger.
K2279 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
K2278 platta stänger i stål för svängspakar.
K2272 adapter för tungor i plast eller zink.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även