Hus i rostfritt stål.
Bult i rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Bult blank.
Stift, blankt.
Vred, rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvarna M2 och M3 ingår.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek 12 till 20 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Spännplattor K1062
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även