{"product":{"productId":"agid.36385","price":277.2,"name":"Spännplattor i rostfritt stål för spännreglar med vred med försänkt handtag"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Spännplattor av rostfritt stål för spännreglar med vred med försänkt handtag, form A
från
277,20 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Spännplattor av rostfritt stål för spännreglar med vred med försänkt handtag, form B
från
329,18 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästskruvar M2,5 i rostfritt stål medföljer.
Monteringsalternativ 1: För form B för plattjocklek 6–12 mm.
Monteringsalternativ 2: För form B för plattjocklek > 12 mm och för form A för plattjocklek > 6 mm.
För monteringsalternativ 1: På tunna plattor (mindre än 11 mm) sticker spännplattans bas ut från plattan.
Monteringsalternativ 1: För form B för plattjocklek 6–12 mm.
Monteringsalternativ 2: För form B för plattjocklek > 12 mm och för form A för plattjocklek > 6 mm.
För monteringsalternativ 1: På tunna plattor (mindre än 11 mm) sticker spännplattans bas ut från plattan.
Montage
Observera spännplattans inriktning mot spännregeln med vred vid monteringen.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) Passar fästskruvar (med försänkt huvud) M2,5
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) Passar fästskruvar (med försänkt huvud) M2,5