{"product":{"productId":"agid.36385","price":329.18,"name":"Spännplattor av rostfritt stål för spännreglar med vred med försänkt handtag, form B"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästskruvar M2,5 i rostfritt stål medföljer.
Monteringsalternativ 1: För form B för plattjocklek 6–12 mm.
Monteringsalternativ 2: För form B för plattjocklek > 12 mm och för form A för plattjocklek > 6 mm.
För monteringsalternativ 1: På tunna plattor (mindre än 11 mm) sticker spännplattans bas ut från plattan.
Monteringsalternativ 1: För form B för plattjocklek 6–12 mm.
Monteringsalternativ 2: För form B för plattjocklek > 12 mm och för form A för plattjocklek > 6 mm.
För monteringsalternativ 1: På tunna plattor (mindre än 11 mm) sticker spännplattans bas ut från plattan.
Montage
Observera spännplattans inriktning mot spännregeln med vred vid monteringen.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) Passar fästskruvar (med försänkt huvud) M2,5
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) Passar fästskruvar (med försänkt huvud) M2,5
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.