Produktbeskrivning
Den rätvinkliga profilen är töjningsfri och självhäftande på ena sidan, vilket gör installationen lätt.

Konstruktionen med stängda celler gör profilen vatten- och lufttät till en hög grad.
Max. 5 % vattenabsorption på ytan är möjlig.
Särskilt lämplig för utvändiga tillämpningar, hög tolerans mot väderpåverkan, ozon och UV-strålning.

På grund av sin höga flexibilitet kan cellgummi återgå till sin ursprungliga form efter stark komprimering.

Profilerna används bland annat för att täta, dämpa eller isolera.
Material
EPDM eller CR (neopren).
Utförande
svart.
Anmärkning
Kan förvaras i högst 6 månader.

Observera toleransuppgifter enligt DIN ISO 3302-01.
Användning
- Maskin- och anläggningskonstruktion
- Fordonsindustrin
- Byggbranschen och fönsterkonstruktion
- Elektronikindustrin
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även