Produktbeskrivning
Kompressionslås används främst för dörrar, klaffar, täckskydd och hus där det krävs ett högre kontakttryck från tätningen för att stänga komponenter under tryck.
Kompressionen genererar en spännkraft som pressar ihop tätningarna. Därmed är de mycket motståndskraftiga mot vibrationer, damm och/eller vatten.
Material
Hus i termoplastisk polyamid, glasfiberförstärkt.
Handtag och regel i zinkgods.
Utförande
Hus i svart.
Handtag, svart eller förkromat.
Anmärkning
Justeringsväg H1 inställbar mellan 10 mm och 60 mm.

Dörrbladets tjocklek max. 9 mm.
Kompressionen är 5 mm.

Skyddad mot vatten och damm med hustätning.

Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.

På T-handtaget och huset finns ett hål D1 för placering av hänglås.
Manövrering
Använd en nyckel för att låsa upp låset. När man fäller ut T-handtaget frigörs spännkraften så att dörren kan öppnas genom att vrida handtaget 90° (vänster eller höger).
När man vrider T-handtaget 90° igen återgår regeln till låst läge. Spännkraften uppstår genom att T-handtaget fälls in och regeln pressas mot ramen.
Låset kan säkras med nyckel eller ett extra hänglås.
Användning
- Maskinteknik
- Kopplingsskåp
- Fordonsindustrin
- Laboratorieutrustning
- Förpackningsindustrin
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Infästning bakifrån med hjälp av muttrar.
Leveransomfattning
Muttrar för gängpressande fästskruvar och 2 nycklar ingår i leveransomfattningen.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
2) Tätning
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även