{"product":{"productId":"agid.35777","price":135.02,"name":"Spärrspakar med kompression i zink, form A, ej låsbara"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kompressionslås används främst för dörrar, klaffar, täckskydd och hus där det krävs ett högre kontakttryck från tätningen för att stänga komponenter under tryck.
Deras hävstångseffekt genererar en klämkraft som pressar ihop tätningarna. Därmed är de mycket motståndskraftiga mot vibrationer, damm och/eller vatten.
Deras hävstångseffekt genererar en klämkraft som pressar ihop tätningarna. Därmed är de mycket motståndskraftiga mot vibrationer, damm och/eller vatten.
Material
Hus i zinkgods.
Bygel, skruv och mutter i stål.
Bygel, skruv och mutter i stål.
Utförande
Svart pulverlackerat hus.
Bygel, skruv och mutter, galvaniserade.
Bygel, skruv och mutter, galvaniserade.
Anmärkning
Justeringsrörelse H1 inställbar från 2 mm till 19 mm eller 24 mm till 42 mm efter eget tycke.
Dörrbladets tjocklek max. 5 mm.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Dörrbladets tjocklek max. 5 mm.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Manövrering
Om manöverdonet trycks in flyttas låset till öppet läge och dörren kan öppnas.
När spaken stängs trycks dörren mot karmen.
När spaken stängs trycks dörren mot karmen.
Användning
- Maskinteknik
- Kopplingsskåp
- Fordonsindustrin
- Laboratorieutrustning
- Förpackningsindustrin
- Kopplingsskåp
- Fordonsindustrin
- Laboratorieutrustning
- Förpackningsindustrin
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt skruven bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt skruven bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
Leveransomfattning
Skruvar, muttrar och monteringsfästen ingår i leveransomfattningen.
De låsbara spärrspakarna med kompression levereras med 2 nycklar vardera.
De låsbara spärrspakarna med kompression levereras med 2 nycklar vardera.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.