text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass minst 10.9.
Kula i rullagerstål.
Utförande
Skruv svart.
Kula härdad och blank.
Anmärkning
Form A med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs. Med den avplanade kulan i Form B kan man klämma fast, spänna fast eller stötta ytor som ej är planparallella, utan att de blir skeva. Det beror på att den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.

Tack vare den fina gängan kan kultryckskruvarna justeras mycket finkänsligt.
Ritningsinformation
Form A: med hel kula
Form B: med avplanad kula

Andra kunder köpte även