text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning
De variabla sexkantsklämmorna minimerar kostnaderna för spännanordningar. Spännområdet kan ändras upp till 17 mm utan att man behöver borra hål. Man vrider bara på sexkanten.
Material
Excenterskruv seghärdad till 10.9.
Sexkantsklämma i sätthärdningsstål.
Utförande
Excenterskruv brunerad.
Sexkantsklämma härdad och brunerad.
Anmärkning
Klämmorna kan levereras med släta kanter för bearbetade ytor eller tandade kanter för råämnen.
Man ställer in ”avstånd A” genom att vrida på sexkantklämman, vars 6 kanter vardera har 1 mm olika avstånd till skruvens mitt.
På begäran
Reserv-excenterskruvar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även