Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, svarta.
Anmärkning
Kilspännarna har en funktionsprincip som gör dem idealiska för fastspänning av flera objekt. Kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan monteras i gängade hål eller T-spår. När man drar åt spännskruven rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot de fasta anslagsbackarna i fixturen.
Med hjälp av det avlånga hålet i dubbelkilen kan kilspännarna förskjutas och toleranser utjämnas.

Förskjutningsväg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 6912

1) Spännytor släta
2) Spännytor räfflade
3) Kilspännare
4) Arbetsstycke
5) Fast anslag
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även