{"product":{"productId":"agid.25076","price":100.19,"name":"Profilglidare, form L, flytande lager"},"currency":"SEK"}
- Slitstark profilglidare utav metall
- Med glidinsatser av plast med hög glidförmåga
- Smörjmedelsfri
- Slitagetåliga
Beskrivning
Material
Basstomme: zinkgods.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Anmärkning
Profilglidare av metall med iklämt glidelement av plast. Profilglidare möjliggör en linjär rörelse med lågt slitage på aluminiumprofiler av typ I med spår 8 mm. Att avstå från smörjning gör systemet extremt okänsligt för smuts.
Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N.
Glidstyrningar med flera glidslidar måste ha en kombination av fasta lagring (Form F) och flytande lagring (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.
Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.
Form L: Set för användning som flytande lager.
Form F: Set för användning som fast lager.
Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N.
Glidstyrningar med flera glidslidar måste ha en kombination av fasta lagring (Form F) och flytande lagring (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.
Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.
Form L: Set för användning som flytande lager.
Form F: Set för användning som fast lager.
Leveransomfattning
Form S: profilglidare med glidkomponenter.
2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form L: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form F: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form L: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Form F: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.