Basstomme: zinkgods.
Glidkomponenter: plast POM.
Anslutningsbara delar: förzinkat stål.
O-ring: EPDM.
Låsspak: plast, glasfiberförstärkt.
Låsspaksmekanik: stål.
Anmärkning
Profilglidare av metall med iklämda glidelement av plast. Med en extra låsspak för att spänna slädsystemet. Profilglidare möjliggör en linjär rörelse med lågt slitage på aluminiumprofiler av typ I med spår 8 mm. Att avstå från smörjning gör systemet extremt okänsligt för smuts.

Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N. Hållkraften vid ett maximalt åtdragningsmoment på 15 Nm uppgår till 600 N.

Glidstyrningar med flera glidslädar måste utformas som en kombination av fast lager (Form F) och flytande lager (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.

Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.

Form L: Set för användning som flytande lager.

Form F: Set för användning som fast lager.
Leveransomfattning
Form S: profilglidare med glidkomponenter.
2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.

Form L: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.

Form F: profilglidare med glidkomponenter.
2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5.
2 spårmuttrar, spår 8 - M6.
1 låsspak M6x55 med bricka DIN 9021 6,4 mm och specialspårmutter, spår 8 - M6.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även